1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

บาร์ภายใน 5 คลองเลื่อย (borazone)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

INTERNAL BURS

บาร์ภายใน 5 คลองเลื่อย (borazone)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,515.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Borazon (CBN) เป็น เม็ดสารขัดถู ที่มี ความแข็ง รองจากเพชรเหมาะสำหรับ วัสดุ จากเหล็ก (สเตนเลส, SC, SK, SCM ฯลฯ ) ซึ่งไม่เหมาะกับเพชร
·เหมาะสำหรับกรณีที่ไม่สามารถระบายความร้อนได้เพียงพอเนื่องจากอุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อนสูงกว่าเพชร
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ชิ้นงาน ใช้ งานได้:เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมเหล็กกล้าเครื่องมือ, เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง, เหล็กแบริ่ง, เหล็กชุบแข็ง, เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กกล้าไร้สนิม

คุณสมบัติ

● Borazon (CBN) เป็น เม็ดสารขัดถู มี ความแข็ง ติดกับเพชรและเหมาะสำหรับ วัสดุ เหล็ก (สเตนเลส, SC, SK, SCM, ฯลฯ ) ที่เพชรไม่ดี
● อุณหภูมิที่ทนความร้อนนั้นสูงกว่าเพชรดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเคส

สเปค

● จำนวนต่อ คลองเลื่อย (ชิ้น): 5
● SPQ (คลองเลื่อย): 1

คลองเลื่อย เนื้อหา

● INT-010 x 1 ชิ้น, INT-015 x 1 ชิ้น, INT-020 x 1 ชิ้น, INT-025 x 1 ชิ้น, INT-030 x 1 ชิ้น
รหัสสินค้า
INT-S5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,515.00

INTERNAL BURS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ หินลับภายใน ชนิด คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ รูปทรง ประเภท กระบอกสูบ
วัสดุ/ สารขัดถู เพชร จำนวนชุดที่รวม(ชิ้น) 5 คลองเลื่อย เนื้อหา INT-010 x 1, INT-015 x 1, INT-020 x 1, INT-025 x 1, INT-030 x 1
รหัสของทรัสโก้ 128-5629 มวล 47.8 ก. / คลองเลื่อย คุณสมบัติ Borazon (CBN) เป็น เม็ดสารขัดถู ที่มี ความแข็ง รองจากเพชรเหมาะสำหรับ วัสดุ จากเหล็ก (สเตนเลส, SC, SK, SCM ฯลฯ ) ซึ่งไม่เหมาะกับเพชรเหมาะสำหรับกรณีที่ไม่สามารถระบายความร้อนได้เพียงพอเนื่องจากอุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อนสูงกว่าเพชร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน INT-S5 ในชุด บาร์ภายใน 5 คลองเลื่อย (borazone)