(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเตจ โหลดรองรับยูนิต 10 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตรวจสอบน้ำหนักในอุตสาหกรรมต่างๆ
สามารถใช้สำหรับการชั่งน้ำหนักของ ของเสีย อุตสาหกรรม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PL-MLC9-1.0-1212 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | การแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ความจุ (กิโลกรัม) | มิติ ติดตั้ง ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | YSC DIGITAL PLATFORM SCALES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1000000 | 500 | 1000 | 1200 × 1200 | 462-1786 | 225000 | 120 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | เครื่องมือวัด | รุ่น | ตัวเครื่อง | อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) | ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ | ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) | ฟังก์ชั่น ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ | ไม่มี |
การทดสอบ | ผลิตภัณฑ์ การรับรองระดับประเทศญี่ปุ่น (กฎระเบียบการทดสอบใหม่ที่ได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์) | วิธีการ เซนเซอร์ | ระบบ โหลดเซลส์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง