(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวบ่งชี้มาในตัวเรือนสแตนเลสสตีลและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่า IP67
·สายยาง
·รองรับการใส่รถยกเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
รหัสสินค้า |
---|
TTL-1000-1000X1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ความจุ (กิโลกรัม) | มิติ ติดตั้ง ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TSL DIGITAL PLATFORM SCALES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1000000 | 500 | 1000 | 1000 × 1000 | 461-9595 | 125000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) | ฟังก์ชั่น ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ | ที่รวมอยู่ |
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 100 | การทดสอบ | ผลิตภัณฑ์ การรับรองระดับประเทศญี่ปุ่น (กฎระเบียบการทดสอบใหม่ที่ได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์) | วิธีการ เซนเซอร์ | ระบบ โหลดเซลส์ |
Class การป้องกัน ภาชนะ | ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่า IP67 (ไฟบอกสถานะ) | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง