(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง โหลดเซลส์ แบบดิจิทัล (เดี่ยว) ทำให้มีความ ความแม่นยำ/ ความน่าเชื่อถือสูง
· ไฟบอกสถานะ KS-C7002 (เทียบเท่า IP66) รวมอยู่ใน สเปค มาตรฐาน
·สำหรับการรับรองการทำธุรกรรมโปรด หน้าสัมผัส เราแยกต่างหาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ในอาหารเคมีภัณฑ์ เหล็กกล้า อุปกรณ์และสาขาการวัดอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
K3-30A-SS |
K3-60A-SS |
K3-150ASS |
K3-300BSS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ความจุ (กิโลกรัม) | มิติ ติดตั้ง ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70,083.00 ฿ 52,562.25 | KBT DIGITAL PLATFORM SCALES | 1 ชิ้น | 33 วัน | 30000 | 10 | 30 | 350 × 500 | 130 | 458-4881 | 10000 | ||
฿ 999,999,999.00 | KBT DIGITAL PLATFORM SCALES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60000 | 20 | 60 | 350 × 500 | 130 | 458-4899 | 10000 | ||
฿ 999,999,999.00 | KBT DIGITAL PLATFORM SCALES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150000 | 50 | 150 | 350 × 500 | 130 | 458-4864 | 10000 | ||
฿ 999,999,999.00 | KBT DIGITAL PLATFORM SCALES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300000 | 100 | 300 | 553 × 703 | 187 | 458-4872 | 44000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน หลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) | ฟังก์ชั่น ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ | ที่รวมอยู่ |
การทดสอบ | ไม่สามารถใช้ได้ | วิธีการ เซนเซอร์ | โหลด ระบบ โหลดเซลส์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง