(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพียงแค่แขวนไว้บนตะขอเครนก็สามารถวัดน้ำหนักของน้ำหนักบรรทุกที่แขวนลอยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำจอแสดงผล LED ทนแรงกระแทกขนาดใหญ่สว่างและมองเห็นได้ง่ายอุปกรณ์ควบคุม
การใช้งาน หลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | ความจุ(ก.) | 2000000 |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) | 1000 | อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ไม่มี | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) |
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) | ฟังก์ชั่น ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ | ไม่มี | ความจุ(กิโลกรัม) | 2000 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 220 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 235 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 470 |
รหัสของทรัสโก้ | 455-6682 | มวล(ก.) | 12000 | การทดสอบ | ไม่สามารถใช้ได้ |
การสอบเทียบ | สอบเทียบแล้ว ณ เวลาขนส่งจาก โรงงาน ผลิต | วิธีการ เซนเซอร์ | ระบบ โหลดเซลส์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านชาร์จ เฉพาะด้าน (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ ) |
ใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง(ชั่วโมง) | 60 | ขนาดหน่วยแสดงผล(มิลลิเมตร) | 145 × 35 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OCS-XZ-B-2 ในชุด สเกลวัด เครนชนิดดิจิตอล "digi- สเกลวัด"
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง