(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รวม สายรัด ความยาว 900 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์ ปรับความยาว) เหมาะสำหรับ ตะขอ คอ
· ตัวเครื่อง หลักมีน้ำหนัก 115 กรัมซึ่งสะดวกในการพกพาและความหนา 20 มม. ซึ่งเหมาะกับมือเป็นอย่างดี
·มีการ การออกแบบ แบบกลม เรียบง่าย
ความยาว(ม.) | 3 | ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 13 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ด้านเดียว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | เกรด JIS1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) | 1.2 |
ประเภทรายละเอียด | หนังสีดำ | รหัสของทรัสโก้ | 331-6203 | มวล(ก.) | 115 |
คุณสมบัติ | รวม สายรัด ความยาว 900 มม. (พร้อม สต๊อปเปอร์ ปรับความยาว) ซึ่งเหมาะสำหรับ ตะขอ คอตัวเครื่อง มีน้ำหนัก 115 กรัมซึ่งสะดวกในการพกพาและมีความหนา 20 มม. ซึ่งเหมาะกับมือที่สุด | สเปค | เครื่อง สเกลวัด แบบด้านเดียว เกรด JIS1 แบบไม่มีก้ามปู | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | NA |
ปุ่ม ความหน่วง | NA | โช้ค | ที่มีจำหน่าย | เทป | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KR-30LBK ในชุด สายวัด Kreis 3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง