(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• บอดี้ทั้งหมดถูกปกป้องด้วยเรซิ่นยืดหยุ่น มีความเว้าพร้อมกับการป้องกันที่ปลอดภัยและคุณสมบัติตะขอแม่เหล็ก
• ซองหนังและสายคาดกันตกเพื่อป้องกันการทำตกโดยไม่ได้ตั้งใจ
[การใช้งาน]
• มีความเว้าสำหรับการวัดทั่วไป
ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 25 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า | มาตรฐาน | เกรด JIS1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) | 2.4 | คุณสมบัติ | ตัวเครื่อง ทั้งหมดได้รับการปกป้องด้วย เรซิ่น อีลาสโตเมอริกเทปวัดเหล็กที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและก้ามปูแม่เหล็กมาพร้อมกับตัว โฮลเดอร์ นิรภัยป้องกันการตกและ สายรัด ที่รองรับการป้องกันการตกเพื่อป้องกันการหกล้มโดยไม่ได้ตั้งใจ |
สเปค | ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย | ปุ่ม ความหน่วง | NA |
โช้ค | ที่มีจำหน่าย | เทป | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง