(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เทป หนาเพื่อเพิ่ม ความแข็งเกร็ง
·กรงเล็บพร้อม แม่เหล็ก สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก สะดวกในการวัด
·ใช้ที่ โฮลเดอร์ สายพาน เพื่อป้องกันไม่ให้ ผลิตภัณฑ์ หล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
· ใช้ ฝาครอบ ยาง ดูดซับแรงกระแทกพร้อม การออกแบบ ใหม่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความยาว
ความยาว(ม.) | 5 | ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 25 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | เกรด JIS1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) | 2.6 |
รหัสของทรัสโก้ | 363-5970 | มวล(ก.) | 363 | คุณสมบัติ | ใช้ เทป หนาเพื่อทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้หนาขึ้นและเพิ่ม ความแข็งเกร็งผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ ตะขอ MAG ที่แข็งแรงขึ้นเพื่อการวัดที่สะดวกมีการใช้ที่ โฮลเดอร์ สายพาน เพื่อป้องกันไม่ให้ ผลิตภัณฑ์ หล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ |
สเปค | ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย | ปุ่ม ความหน่วง | NA |
โช้ค | ที่มีจำหน่าย | เทป | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GASFG3GLM25-50BL ในชุด สายวัด Goatu Safety Convex G3 Gold Lock Mag Hook 25
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง