1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายวัด Safe Convex Supakon

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,361.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีที่ โฮลเดอร์ สายพาน ป้องกันการตก
·ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออกด้วยมือเดียว
· สปริง ทำจาก สเตนเลส จึงไม่เป็น สนิม แม้โดนน้ำ นอกจากนี้ยังทนต่อความผิดปกติของขดลวด
· เทป เคลือบ ไนล่อน ทนรอยขีดข่วน
·มีตัวบ่งชี้ พิทช์ 455 มม.

รหัสสินค้า
SFSP19-55BL
SFSP25-55BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ เทป
(มิลลิเมตร)
การเก็บรักษาในแนวนอน
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,361.00

TJD MEASURING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 191.7292-0549258

฿ 1,514.00

TJD MEASURING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 252.2292-0557340

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(ม.) 5.5 ไฟบอกสถานะ สเกลวัด ด้านเดียว มาตรฐาน เกรด JIS1
ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก คุณสมบัติ รวม ตัว โฮลเดอร์ สายพาน ป้องกันร่วงง่ายต่อการติดตั้ง / ถอดด้วยมือเดียวสปริง ทำจาก สเตนเลส จึงไม่เป็น สนิม แม้โดนน้ำและทนต่อการทำงานผิดปกติของขดลวดเทป เคลือบ ไนล่อน ทนต่อการสึกหรอได้ดี สเปค ล็อค ก้ามปูแบบเคลื่อนไหว เกรด JIS1 สเกลวัด ด้านเดียว
จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม ที่มีจำหน่าย ปุ่ม ความหน่วง NA โช้ค ที่มีจำหน่าย
เทป เหล็กกล้า