(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เทป เคลือบด้วย วัสดุ SK อย่างสมบูรณ์และใช้งานง่ายป้องกันการเบลอของหมึกและทำให้เครื่อง สเกลวัด มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
· สปริง ทำจาก สเตนเลส จึงไม่เป็น สนิม แม้โดนน้ำ นอกจากนี้ยังทนต่อความผิดปกติของขดลวด
·มีตัวบ่งชี้ พิทช์ 455 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SP1955BL |
SP2255BL |
SP2555BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ เทป (มิลลิเมตร) | การเก็บรักษาในแนวนอน (ม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,211.00 | TJD MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 1.7 | 291-9753 | 245 | ||
฿ 1,248.00 | TJD MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 1.9 | 292-0581 | 275 | ||
฿ 1,394.15 | TJD MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 2.2 | 292-0590 | 310 |
กำลังโหลด …
ความยาว(ม.) | 5.5 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ด้านเดียว | มาตรฐาน | เกรด JIS1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | คุณสมบัติ | เทป เคลือบด้วย วัสดุ SK วัสดุ ดีใช้งานง่ายป้องกันการเบลอของหมึกและทำให้เครื่อง สเกลวัด มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นสปริง ทำจาก สเตนเลส ซึ่งแม้ว่าจะเปียกก็ไม่เป็น สนิม และทำให้เกิดปัญหาในการม้วน | สเปค | ล็อค ก้ามปูแบบเคลื่อนไหว เกรด JIS1 สเกลวัด ด้านเดียว |
จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย | ปุ่ม ความหน่วง | NA | โช้ค | ที่มีจำหน่าย |
เทป | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง