(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โครงยึด (ก้าน) แบบถอดได้ช่วยให้เปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างอิสระ
· อัญมณีเทียมที่ทนทานต่อการสึกหรอถูกนำมาใช้กับเพลาภายในทั้งหมด
· มีเพลาสำหรับติดตั้ง 2 อัน, 6 มม. และ 8 มม. ซึ่งสามารถถอดออกได้
· โครงสร้างป้องกันการสั่นสะเทือน
· โครงสร้างที่สามารถถอดกระจกครอบของตัวชี้ได้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดกับกระจก
· โครงยึด (ก้าน) แบบถอดได้ช่วยให้งานที่เดิมต้องใช้อุปกรณ์หลายยูนิตสามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์ยูนิตเดียว ช่วยให้ประหยัดไปได้มาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุตสาหกรรมงานขึ้นรูปทั่วไป
· งานวิจัยและพัฒนา
รหัสสินค้า |
---|
800S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แสดงสเกลวัดช่วงเวลาน้อยที่สุด (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | รหัส ผู้ผลิต | สเปคเครื่องชั่ง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,972.96 | MAH DIAL INDICATORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.01 | 0 ถึง 0.8 | เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด: 27.5 มม | 4305200 | 0-40-0 | 353-6289 | 40 | 27.5 มม |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | หมุน | ความยาวการวัดสูงสุด (การเลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 0-1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทสเกลวัด | สเกลวัด สมดุล | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 6 · 8 | วัดแรง(N) | 0.15 |
คุณสมบัติ | โครงสร้างแบบถอดได้ เหล็กยึด (ก้าน) ช่วยให้ ตำแหน่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ เพลาภายในทั้งหมดนำมาใช้อัญมณีเทียมทนต่อการสึกหรอ มี 2 อุปกรณ์เสริม 6 มิลลิเมตรและ 8 มม มันมีโครงสร้างป้องกันการสั่นสะเทือน | การใช้งาน | อุตสาหกรรมการ งานขึ้นรูป ทั่วไป สาขาวิจัยและพัฒนา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 800S ในชุด ไดอัลเกจชนิดก้าน
รหัสสินค้า |
---|
800SG |
800SGM |
800SM |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แสดงสเกลวัดช่วงเวลาน้อยที่สุด (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | รหัส ผู้ผลิต | สเปคเครื่องชั่ง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,938.58 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.01 | 0 ถึง 0.8 | เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด: 38 มม | 4307200 | 0-40-0 | 353-6297 | 50 | 38 มม | ||
฿ 6,074.64 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.002 | 0-0.2 | เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด: 38 มม | 4308200 | 0-100-0 | 353-6301 | 50 | 38 มม | ||
฿ 5,489.07 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.002 | 0-0.2 | เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด: 27.5 มม | 4308150 | 0-100-0 | 353-6319 | 40 | 27.5 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง