(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปมือ ใช้ในการสร้างและเปิดรู สกรู (ทำความสะอาด)
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรู
·สำหรับการซ่อมแซมและผลิตสันเกลียวสกรูหยาบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับสร้างและแก้ไขสกรูเกลียวหยาบ
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก โลหะเบา
รหัสสินค้า |
---|
T-HT10X1.25-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์ กระทู้ | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 373.00 | TRC HAND TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | 32 | 7 | 5.5 | 8.8 | 4989999250862 | 441-5477 | ด้านบน |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู | มิเตอร์ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โลหะผสม เหล็กกล้า | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กหล่อ (FC) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
วัสดุ งานอื่น ๆ | เหล็ก โลหะเบา | สเปค | ไม่ การเคลือบผิว | วัสดุ | เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS) |
ความแม่นยำ | เกรด JIS3 | คุณสมบัติ | ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | สกรู มิเตอร์วัดไฟ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-HT10X1.25-3 ในชุด ดอกต๊าปมือ (สำหรับ สกรู เมตริก / SKS)
รหัสสินค้า |
---|
T-HT10X1.25-1 |
T-HT10X1.25-2 |
T-HT10X1.5-1 |
T-HT10X1.5-2 |
T-HT10X1.5-3 |
T-HT12X1.5-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์ กระทู้ | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 373.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 1.25 | 9P | 75 | 32 | 7 | 5.5 | 8.8 | 4989999250848 | 440-9990 | ปลาย | ||
฿ 373.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 1.25 | 5P | 75 | 32 | 7 | 5.5 | 8.8 | 4989999250855 | 441-5469 | กลาง | ||
฿ 296.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 1.5 | 9P | 75 | 32 | 7 | 5.5 | 8.5 | 4989999111941 | 365-6349 | ปลาย | ||
฿ 296.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 75 | 32 | 7 | 5.5 | 8.5 | 4989999111958 | 365-6357 | กลาง | ||
฿ 296.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | 32 | 7 | 5.5 | 8.5 | 4989999111965 | 365-6365 | ด้านบน | ||
฿ 593.10 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.5 | 9P | 82 | 38 | 8.5 | 6.5 | 10.5 | 4989999250879 | 441-5485 | ปลาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง