1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ (สำหรับ สกรู เมตริก / SKS)

ดอกต๊าปมือ (สำหรับ สกรู เมตริก / SKS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ดอกต๊าปมือ ใช้ในการสร้างและเปิดรู สกรู (ทำความสะอาด)
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรู
·สำหรับการซ่อมแซมและผลิตสันเกลียวสกรูหยาบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับสร้างและแก้ไขสกรูเกลียวหยาบ
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก โลหะเบา

รหัสสินค้า
T-HT2X0.4-1
T-HT2X0.4-2
T-HT2X0.4-3
T-HT2.6X0.45-1
T-HT2.6X0.45-2
T-HT2.6X0.45-3
T-HT3X0.5-1
T-HT3X0.5-2
T-HT3X0.5-3
T-HT4X0.7-1
T-HT4X0.7-2
T-HT4X0.7-3
T-HT5X0.8-1
T-HT5X0.8-2
T-HT5X0.8-3
T-HT6X1.0-1
T-HT6X1.0-2
T-HT6X1.0-3
T-HT8X1.25-1
T-HT8X1.25-2
T-HT8X1.25-3
T-HT10X1.5-1
T-HT10X1.5-2
T-HT10X1.5-3
T-HT10X1.25-1
T-HT10X1.25-2
T-HT10X1.25-3
T-HT12X1.5-1
T-HT12X1.5-2
T-HT12X1.5-3
T-HT12X1.75-1
T-HT12X1.75-2
T-HT12X1.75-3
T-HT14X2.0-1
T-HT14X2.0-2
T-HT14X2.0-3
T-HT16X2.0-1
T-HT16X2.0-2
T-HT16X2.0-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์ กระทู้ ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ปลาย

฿ 143.00

HAND TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M20.49P401532.51.64989999217018440-9931ปลาย

฿ 143.00

HAND TAP 1 ชิ้น 1 วัน M20.45P401532.51.64989999233803440-9949กลาง

฿ 143.00

HAND TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M20.41.5P401532.51.64989999250800440-9957ด้านบน

฿ 143.00

TRC HAND TAP 1 ชิ้น 1 วัน M2.60.459P441632.52.24989999250817440-9965ปลาย

฿ 143.00

TRC HAND TAP 1 ชิ้น 1 วัน M2.60.455P441632.52.24989999250824440-9973กลาง

฿ 143.00

TRC HAND TAP 1 ชิ้น 1 วัน M2.60.451.5P441632.52.24989999250831440-9981ด้านบน

฿ 115.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M30.59P461843.22.54989999112917365-6501ปลาย

฿ 115.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M30.55P461843.22.54989999112924365-6519กลาง

฿ 115.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M30.51.5P461843.22.54989999112931365-6527ด้านบน

฿ 115.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.79P522054.03.34989999112955365-6543ปลาย

฿ 115.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.75P522054.03.34989999112962365-6551กลาง

฿ 115.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.71.5P522054.03.34989999112979365-6560ด้านบน

฿ 122.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.89P60225.54.54.24989999112993365-6586ปลาย

฿ 122.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.85P60225.54.54.24989999113839365-6594กลาง

฿ 122.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.81.5P60225.54.54.24989999113846365-6608ด้านบน

฿ 135.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M619P622464.55.04989999113860365-6624ปลาย

฿ 135.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M615P622464.55.04989999113877365-6632กลาง

฿ 135.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M611.5P622464.55.04989999113884365-6641ด้านบน

฿ 232.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 12 วัน M81.259P70306.25.06.84989999113907365-6667ปลาย

฿ 232.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.255P70306.25.06.84989999113914365-6675กลาง

฿ 232.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M81.251.5P70306.25.06.84989999113921365-6683ด้านบน

฿ 296.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M101.59P753275.58.54989999111941365-6349ปลาย

฿ 296.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M101.55P753275.58.54989999111958365-6357กลาง

฿ 296.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M101.51.5P753275.58.54989999111965365-6365ด้านบน

฿ 373.00

TRC HAND TAP 1 ชิ้น 1 วัน M101.259P753275.58.84989999250848440-9990ปลาย

฿ 373.00

TRC HAND TAP 1 ชิ้น 1 วัน M101.255P753275.58.84989999250855441-5469กลาง

฿ 373.00

TRC HAND TAP 1 ชิ้น 12 วัน M101.251.5P753275.58.84989999250862441-5477ด้านบน

฿ 593.10

TRC HAND TAP 1 ชิ้น 1 วัน M121.59P82388.56.510.54989999250879441-5485ปลาย

฿ 558.00

TRC HAND TAP 1 ชิ้น 1 วัน M121.55P82388.56.510.54989999250886441-5493กลาง

฿ 593.10

TRC HAND TAP 1 ชิ้น 1 วัน M121.51.5P82388.56.510.54989999250893441-5507ด้านบน

฿ 386.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M121.759P82388.56.510.34989999111989365-6381ปลาย

฿ 386.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 12 วัน M121.755P82388.56.510.34989999111996365-6390กลาง

฿ 386.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M121.751.5P82388.56.510.34989999112818365-6403ด้านบน

฿ 563.26

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 12 วัน M1429P884210.5812.04989999112832365-6420ปลาย

฿ 563.26

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 12 วัน M1425P884210.5812.04989999112849365-6438กลาง

฿ 563.26

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 12 วัน M1421.5P884210.5812.04989999112856365-6446ด้านบน

฿ 694.40

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M1629P954512.51014.04989999112870365-6462ปลาย

฿ 694.40

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M1625P954512.51014.04989999112887365-6471กลาง

฿ 694.40

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 12 วัน M1621.5P954512.51014.04989999112894365-6489ด้านบน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สกรู มิเตอร์ ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กหล่อ (FC) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)
ประเภท ต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ การเคลือบผิว Y / N NA ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
วัสดุ งานอื่น ๆ เหล็ก โลหะเบา สเปค ไม่ การเคลือบผิว วัสดุ เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS)
ความแม่นยำ เกรด JIS3 คุณสมบัติ ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับงานซ่อมและผลิตสันเกลียวสกรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว สกรู มิเตอร์วัดไฟ