1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ (สำหรับ สกรู เมตริก / HSS-E) (รหัสสินค้า)

TRC HAND TAPS SET

ดอกต๊าปมือ (สำหรับ สกรู เมตริก / HSS-E)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 219.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกต๊าปมือ ทำจาก เหล็กกล้า ความเร็วสูง (HSS-E)
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ได้ทั้งรูทะลุและรูตัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (โลหะผสม คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)

คุณสมบัติ

●คุณสามารถใช้ได้ทั้งบนรูทะลุและรูตาบอด

การใช้

●วัสดุชิ้นงาน:เหล็กกล้ามาตรฐานเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ / ปานกลางเหล็กกล้าอัลลอยด์

สเปค

●งานละเอียด:เกรด JIS2
●SPQ (ชิ้น): 10
●เกลียว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร:สกรู เกลียวเมตริก/เกลียวมิล

วัสดุ

●เหล็กกล้า ความเร็วสูง (เหล็กกล้าไฮสปีด-E)
รหัสสินค้า
T-H-HT-M4X0.7-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์ กระทู้ ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ปลาย

฿ 301.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.79P521354.03.3391-2272ปลาย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สกรู มิเตอร์ ประเภท วัสดุ เครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)
ประเภท ต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูบอด การเคลือบผิว Y / N NA
ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ วัสดุ งานอื่น ๆ เหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กกล้าคาร์บอน/ เหล็กกล้า วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด-E)
ความแม่นยำ เกรด JIS2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-H-HT-M4X0.7-1 ในชุด ดอกต๊าปมือ (สำหรับ สกรู เมตริก / HSS-E)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
T-H-HT-M12X1.75-1
T-H-HT-M12X1.75-2
T-H-HT-M12X1.75-3
T-H-HT-M4X0.7-2
T-H-HT-M4X0.7-3
T-H-HT-M5X0.8-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์ กระทู้ ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ปลาย

฿ 713.00

1 ชิ้น 1 วัน M121.759P82298.56.510.3391-2116ปลาย

฿ 713.00

1 ชิ้น 1 วัน M121.755P82298.56.510.3391-2124กลาง

฿ 740.00

1 ชิ้น 1 วัน M121.751.5P82298.56.510.3391-2132ด้านบน

฿ 228.00

1 ชิ้น 1 วัน M40.75P521354.03.3391-2281กลาง

฿ 228.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.71.5P521354.03.3391-2299ด้านบน

฿ 307.00

1 ชิ้น 10 วัน M50.89P60165.54.54.2391-2311ปลาย