(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกต๊าปมือ ทำจาก เหล็กกล้า ความเร็วสูง (HSS-E)
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ได้ทั้งรูทะลุและรูตัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (โลหะผสม คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC)
รหัสสินค้า |
---|
T-H-HT-M10X1.5-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์ กระทู้ | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.00 | HAND TAPS SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8.5 | 391-2094 | ด้านบน |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู | มิเตอร์ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูบอด | การเคลือบผิว Y / N | NA |
ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | วัสดุ งานอื่น ๆ | เหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กกล้าคาร์บอน/ เหล็กกล้า | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด-E) |
ความแม่นยำ | เกรด JIS2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-H-HT-M10X1.5-3 ในชุด ดอกต๊าปมือ (สำหรับ สกรู เมตริก / HSS-E)
รหัสสินค้า |
---|
T-H-HT-M10X1.5-1 |
T-H-HT-M10X1.5-2 |
T-H-HT-M12X1.75-1 |
T-H-HT-M12X1.75-2 |
T-H-HT-M12X1.75-3 |
T-H-HT-M14X2.0-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์ กระทู้ | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | M10 | 1.5 | 9P | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8.5 | 391-2078 | ปลาย | ||
฿ 411.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 75 | 24 | 7 | 5.5 | 8.5 | 391-2086 | กลาง | ||
฿ 713.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.75 | 9P | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 10.3 | 391-2116 | ปลาย | ||
฿ 713.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 10.3 | 391-2124 | กลาง | ||
฿ 740.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | 29 | 8.5 | 6.5 | 10.3 | 391-2132 | ด้านบน | ||
฿ 957.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M14 | 2 | 9P | 88 | 30 | 10.5 | 8 | 12.0 | 391-2159 | ปลาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง