(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับซูมิคโค
วัสดุ เม็ดมีด คือ คาร์ไบด์ เกรด K10 / คาร์ไบด์ เกรด M20
รหัสสินค้า |
---|
A52GNR-1R-NK1010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | รายละเอียด วัสดุ | ความยาว ใบมีดลบคม 1 (มิลลิเมตร) | รูปทรง ขอบ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 673.10 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 8 วัน | อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | คาร์ไบด์คลาส K10 | 14.4 | ขอบคม | 796-2070 |
กำลังโหลด …
การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนมุมปฏิบัติการ | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A52GNR-1R-NK1010 ในชุด หัวเม็ดมีด สำหรับใช้กับ เครื่องมือ เข้ามุม
รหัสสินค้า |
---|
A52GNR-0.5R-NK2020 |
A52GNR-1.5R-NK1010 |
A52GNR-1.5R-NK2020 |
A52GNR-1R-NK2020 |
A52GNR-2.5R-NK1010 |
A52GNR-2.5R-NK2020 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | รายละเอียด วัสดุ | ความยาว ใบมีดลบคม 1 (มิลลิเมตร) | รูปทรง ขอบ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 673.10 | 12 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◯] | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | 15 | ขอบ Honing | 796-2045 | ||
฿ 673.10 | 12 ชิ้น | 8 วัน | เรซิ่น[◯] / อะลูมิเนียม[◯] | คาร์ไบด์คลาส K10 | 13.9 | ขอบคม | 796-2053 | ||
฿ 673.10 | 12 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◯] | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | 13.9 | ขอบ Honing | 796-2061 | ||
฿ 673.10 | 12 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◯] | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | 14.4 | ขอบ Honing | 796-2088 | ||
฿ 673.10 | 12 ชิ้น | 8 วัน | เรซิ่น[◯] / อะลูมิเนียม[◯] | คาร์ไบด์คลาส K10 | 12.8 | ขอบคม | 796-2096 | ||
฿ 673.10 | 12 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◯] | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | 12.8 | ขอบ Honing | 796-2100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง