(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไนไตรล์ นุ่มยาว (1455-M)
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
1455-L
1455-LL
1455-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,047.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน L 23 7.9 420-7521 1 คู่

฿ 1,047.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน LL 29 8.9 420-7530 1 คู่

฿ 755.07

NITRILE RUBBER GLOVES 3 ชิ้น 5 วัน M 22 7.8 420-7548 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    พร้อมปลอกแขน
  • สเปค
    ยาว
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    สำหรับการทำงาน
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    55
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • มวล(ก.)
    14
  • คุณสมบัติ
    ใช้ ยางไนไตรล์ ผสมพิเศษที่ยังคงความนุ่มแม้ที่อุณหภูมิ -20 ° C
  • ใช้
    อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและการประมง
  • ความหนา
    1.1 มม
  • วัสดุ พื้นผิว
    ยางไนไตรล์ (NBR)
  • วัสดุ บุ ด้าน เคลือบฉนวน
    ผ้าฝ้าย
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ ยางไนไตรล์ สูตรพิเศษเพื่อให้นุ่มแม้ที่อุณหภูมิ -20 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประมงการประมงการประมง

รหัสรุ่น
1455-L
1455-LL
1455-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,047.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน L 23 7.9 420-7521 1 คู่

฿ 1,047.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน LL 29 8.9 420-7530 1 คู่

฿ 755.07

NITRILE RUBBER GLOVES 3 ชิ้น 5 วัน M 22 7.8 420-7548 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1