(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท ปิดกั้นแสงจะลดรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีอินฟราเรดที่เป็นอันตราย
· น้ำหนักเบา และเบรคยากทนต่อรอยขีดข่วน
·ช่วยป้องกันการเกาะติดของ เศษตัด น้ำ
·ระดับการปิดกั้นแสงจะเพิ่มความหนาขึ้น
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS T8141
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การเชื่อมไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
P-PC-9 |
P-PC-10 |
P-PC-11 |
PC-9 |
PC-10 |
PC-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | องศาที่ร่ม | จำนวน / แพ็ค (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.00 | VARIOUS GLASS PLATES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | # 9 | 2 | 284-7515 | 40 (กรัม / แพ็ค) | ||
฿ 480.00 | VARIOUS GLASS PLATES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | # 10 | 2 | 284-7523 | 40 (กรัม / แพ็ค) | ||
฿ 480.00 | VARIOUS GLASS PLATES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | # 11 | 2 | 228-2852 | 40 (กรัม / แพ็ค) | ||
฿ 4,286.00 | VARIOUS GLASS PLATES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | # 9 | 20 | 284-7493 | 322 (กรัม / แพ็ค) | ||
฿ 4,286.00 | VARIOUS GLASS PLATES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | # 10 | 20 | 284-7507 | 322 (กรัม / แพ็ค) | ||
฿ 4,286.00 | VARIOUS GLASS PLATES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | # 11 | 20 | 228-2810 | 322 (กรัม / แพ็ค) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลท สำหรับเชื่อม พื้นผิว | วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต / การเคลือบผิว แข็ง | การใช้งาน | การเชื่อมไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ชิ้นส่วนใบหน้า:ความยาว(มิลลิเมตร) | 50 | มิติ ชิ้นส่วนใบหน้า:ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 105 | รุ่น รองรับการใช้งาน | HS, TPW-T, TPW-K |
ความหนา | 2.4 มม. (ตรงกลาง) 3.2 มม. (ปลาย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง