1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระจกป้องกันแสง【2-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระจกป้องกันแสง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 133.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นประเภทราคาต่ำโดยเน้นที่ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
·ทนต่อรอยขีดข่วน
·ระดับการปิดกั้นแสงจะเพิ่มความหนาขึ้น
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน DIN EN166
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การเชื่อมไฟฟ้า

คุณสมบัติ

● ประเภทราคาถูกเน้นต้นทุน 
● มันแข็งแกร่งต่อรอยขีดข่วน
● ยิ่งมีระดับการป้องกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความหนามากขึ้นเท่านั้น
● เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน DIN EN 166

การใช้

● สำหรับการ การเชื่อมไฟฟ้า

สเปค

● ยาว x กว้าง (มม.): 50 x 105
● SPQ (ถุง): 20
● รุ่นที่ใช้งานได้: HS / TPW-T / TPW-K / TWHM ฯลฯ
รหัสสินค้า
GC
GC-8
GC-9
GC-10
GC-12
P-GC
P-GC-8
P-GC-9
P-GC-10
P-GC-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งองศาที่ร่ม จำนวน / แพ็ค
(แผ่น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,213.00

VARIOUS GLASS PLATES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน # 1120228-2780752 (กรัม / แพ็ค)

฿ 1,416.00

VARIOUS GLASS PLATES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน # 820409-8480752 (กรัม / แพ็ค)

฿ 1,416.00

VARIOUS GLASS PLATES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน # 920284-7108752 (กรัม / แพ็ค)

฿ 1,416.00

VARIOUS GLASS PLATES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน # 1020284-7094752 (กรัม / แพ็ค)

฿ 1,416.00

VARIOUS GLASS PLATES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน # 1220409-8471752 (กรัม / แพ็ค)

฿ 133.00

VARIOUS GLASS PLATES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน # 112228-282883 (กรัม / แพ็ค)

฿ 161.00

VARIOUS GLASS PLATES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน # 82409-850183 (กรัม / แพ็ค)

฿ 154.00

VARIOUS GLASS PLATES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน # 92284-712483 (กรัม / แพ็ค)

฿ 161.00

VARIOUS GLASS PLATES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน # 102284-711683 (กรัม / แพ็ค)

฿ 161.00

VARIOUS GLASS PLATES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน # 122409-849883 (กรัม / แพ็ค)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สำหรับเชื่อม พื้นผิว วัสดุ กระจก การใช้งาน การเชื่อมไฟฟ้า
มิติ ชิ้นส่วนใบหน้า:ความยาว(มิลลิเมตร) 50 มิติ ชิ้นส่วนใบหน้า:ความกว้าง(มิลลิเมตร) 105 รุ่น รองรับการใช้งาน HS, TPW-T, TPW-K
ความหนา 3.0 มม