(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
· แปรงท้ายขนาดกะทัดรัดและใช้หมุนด้วยความเร็วสูงได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการขัดด้านใต้และร่องมุมของชิ้นส่วนที่มีรายละเอียดมาก
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องขัดไฟฟ้าขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้
รหัสสินค้า |
---|
83E-2 |
83E-3 |
83E-4 |
83E-6 |
83E-7 |
83E-10 |
83E-11 |
83E-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | วัสดุ ขน | บทคัดย่อ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.00 | SHANK MOUNTED END BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.1 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง (SWRH42A) | การลอกและ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ | 216-8316 | 4.2 | ||
฿ 300.00 | SHANK MOUNTED END BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | ทองเหลือง (C2700W) | การขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะผสม | 216-8324 | 4.2 | ||
฿ 367.00 | SHANK MOUNTED END BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.1 | สเตนเลส | การขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม | 216-8332 | 4.2 | ||
฿ 257.00 | SHANK MOUNTED END BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | ไนล่อน | การตกแต่งกระจกทำความสะอาด | 216-8341 | 4.2 | ||
฿ 1,282.00 | SHANK MOUNTED END BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.25 | ไนล่อน ผสมเม็ด เม็ดสารขัดถู เพชร # 600 | สำหรับ การขัดเงา โลหะและผลิตภัณฑ์ เซรามิก | 259-1332 | 4.2 | ||
฿ 453.00 | SHANK MOUNTED END BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.2 | เส้นใยอะรามิด | การตกแต่งและทำความสะอาดแม่พิมพ์ | 259-1341 | 4.2 | ||
฿ 394.94 | SHANK MOUNTED END BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.15 | โมโนแปด ( ไนล่อน นำไฟฟ้า) | การตกแต่งและทำความสะอาดโดยลดไฟฟ้าสถิต | 259-1359 | 4.2 | ||
฿ 352.28 | SHANK MOUNTED END BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 320 | การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆการ งานขัด และการขจัด สเกลวัด | 272-7153 | 4.5 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | จบแปรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 36 | ขน ยาว(มิลลิเมตร) | 12 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15000 |
คุณสมบัติ | เปลี่ยนได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา | การใช้งาน | เป็นชนิดปลายที่เหมาะสำหรับ การขัดเงา พื้นและร่องมุมของชิ้นส่วนที่มีรายละเอียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง