(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับสว่านไฟฟ้าที่มีขายทั่วไปได้
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการขัดเงา การเอาสนิมออก และการขัดลบครีบจากพื้นผิวโลหะ และสำหรับการลอกผิวเคลือบ
· สว่านไฟฟ้าและเครื่องเจาะรู (ใช้ความเร็วรอบสูงสุดตามด้านล่าง)
รหัสสินค้า |
---|
TB-6225 |
TB-6235 |
TB-6245 |
TB-6255 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขน ยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 908.00 | SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 12 | 26 | 259-0166 | 45 | ||
฿ 943.00 | SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 16.5 | 32 | 259-0174 | 60 | ||
฿ 964.00 | SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 19 | 37 | 259-0182 | 75 | ||
฿ 1,211.00 | SHANK WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 31.0 | 38 | 259-0191 | 85 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 35 | วัสดุ ขน | กริดด้วยอนุภาค สารขัดถู | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 3000 |
ความกว้างที่ ข้อต่อฟิตติ้ง(มิลลิเมตร) | 12 | คุณสมบัติ | สามารถใช้กับ สว่านไฟฟ้า มีจำหน่ายทั่วไป | การใช้งาน | สำหรับ การขัดเงา, ขจัด สนิม และ งานขัด ผิวโลหะและสำหรับลอกเคลือบ |
สเปค | ตะแกรงที่มีอนุภาค สารขัดถู # 180 ( วัสดุ ขดลวด ที่ มี ซิลิคอน คาร์ไบด์ สารขัดถู แบบผสม ลงใน ไนล่อน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง