(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สแตนเลสสตีลเกวียน (SUS430)

สแตนเลสสตีลเกวียน (SUS430)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 18,085.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SUS4-511A SALE
SUS4-511B SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,085.00

฿ 16,636.39

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 640 440 503-4442 9000 1 หน่วย

฿ 20,353.00

฿ 15,551.73

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 790 540 503-4582 11000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    800
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    80
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    30
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    3
  • คุณสมบัติ
    กัดเข้ากับคาน อุปกรณ์รองรับท่อ และโครงชั้นวางด้วยการขันและปรับปรุงความแข็งแรงและความมั่นคงโดยใช้ เครื่องมือ ป้องกันการสั่นพิเศษ
  • ยืดหยุ่น
    STD-75NU
  • ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ
    STD-75NUS
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางพร้อมตัวป้องกันการหก (พร้อม เหล็กยึด ลดการสั่นสะเทือน)
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    50
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    สเตนเลส (SUS430)
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ไนล่อน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กัดเข้ากับคาน อุปกรณ์รองรับท่อ และโครงชั้นวางด้วยการขันและปรับปรุงความแข็งแรงและความมั่นคงโดยใช้ เครื่องมือ ป้องกันการสั่นไหวแบบพิเศษ
·ใช้งานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ ชั้นวางของ และสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วย พิทช์ 50 มม.

รหัสรุ่น
SUS4-511A SALE
SUS4-511B SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,085.00

฿ 16,636.39

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 640 440 503-4442 9000 1 หน่วย

฿ 20,353.00

฿ 15,551.73

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 790 540 503-4582 11000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ขุดลงในป๋อและชั้นวางของโดยการขันและใช้ตัวยึดแบบพิเศษซึ่งเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคง

สเปค

● น้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม / ชิ้น): 80
● พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก. / สเตจ): 30
● จำนวนส เตจ (ส สเตจ): 3
● ลูกล้อ: ชนิด ยืดหยุ่น 75 มม. (2 ชิ้น) ชนิด ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)
● ชั้นวางของ กระดาน: ชั้นวางของบอร์ดพร้อมระบบป้องกันการตก
● ความสูงป้องกันการรั่วไหล: 50 มม
● ชั้นวาง กระดาน แบบปรับได้ พิทช์: 50 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: สเตนเลส (SUS430)
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า 
● ล้อ: ไนล่อน