(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สแตนเลสสตีลเกวียน (SUS304)

สแตนเลสสตีลเกวียน (SUS304)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 22,637.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SUS3-511A SALE
SUS3-511B SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 22,637.00

฿ 20,826.04

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 640 440 503-4451 9000 1 หน่วย

฿ 25,267.00

฿ 23,245.64

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 790 540 503-4591 11000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    800
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    80
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    30
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    3
  • คุณสมบัติ
    กัดเข้ากับคาน อุปกรณ์รองรับท่อ และโครงชั้นวางด้วยการขันและปรับปรุงความแข็งแรงและความมั่นคงโดยใช้ เครื่องมือ ป้องกันการสั่นพิเศษ
  • ยืดหยุ่น
    STD-75NU
  • ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ
    STD-75NUS
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางพร้อมตัวป้องกันการหก (พร้อม เหล็กยึด ลดการสั่นสะเทือน)
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    50
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    สเตนเลส (SUS304)
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทนผสมไนล่อน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กัดเข้ากับคาน อุปกรณ์รองรับท่อ และโครงชั้นวางด้วยการขันและปรับปรุงความแข็งแรงและความมั่นคงโดยใช้ เครื่องมือ ป้องกันการสั่นไหวแบบพิเศษ
·ใช้งานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ ชั้นวางของ และสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วย พิทช์ 50 มม.

รหัสรุ่น
SUS3-511A SALE
SUS3-511B SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 22,637.00

฿ 20,826.04

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 640 440 503-4451 9000 1 หน่วย

฿ 25,267.00

฿ 23,245.64

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 790 540 503-4591 11000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1