(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์จับยึด (Tooling) บรรทุกขนาดใหญ่ (ประเภท ชั้นวางของ เก็บของทุกระดับ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 33,438.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NTS-506 SALE
NTS-507 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 33,438.00

฿ 30,762.96

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 580 1010 501-3712 36200

฿ 54,202.00

฿ 49,865.84

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 1160 1090 501-4166 70000

สเปค พื้นฐาน

  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    550
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    250
  • สี
    สีเขียว
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    50
  • ยึดอยู่กับที่
    TK-100C
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    4
  • คุณสมบัติ
    สามารถใช้สำหรับจัดเก็บและเป็นโต๊ะทำงานได้ในเวลาเดียวกัน
  • ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ
    TJB-100C
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    30
  • ลูกล้อ
    แบบตายตัว 100 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (มีตัวหยุด) 100 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับจัดเก็บและเป็นโต๊ะทำงานได้ในเวลาเดียวกัน
·มี แผ่นเพลท ด้านบนสำหรับงานเบาเฉพาะ จุด

รหัสรุ่น
NTS-506 SALE
NTS-507 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 33,438.00

฿ 30,762.96

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 580 1010 501-3712 36200

฿ 54,202.00

฿ 49,865.84

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 1160 1090 501-4166 70000

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1