1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงไม้ไผ่กล มือจับ โค้ง ขน ม้า (รหัสสินค้า)

แปรงไม้ไผ่กล มือจับ โค้ง ขน ม้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ราคาไม่แพงและเหมาะสำหรับ การ ซื้อ มวล มาก
· ขน ม้ามีความเหนียวและยืดหยุ่นมากกว่า ขน หมู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำความสะอาดขัดกระจกเคลือบกาวได้ทุกที่

คุณสมบัติ

●ราคาไม่แพงและเหมาะสำหรับการซื้อในปริมาณมากทั่วไป
●ขน ม้ามี ความแกร่ง และ ความยืดหยุ่น เมื่อเทียบกับ ขน หมู

การใช้งาน

●การล้างการขัดการขัดและการใช้สารยึดเกาะเป็นต้นทุกที่

สเปค

●วัสดุ ขน:ขน
●ความยาวขน (มม.):30
●SPQ (ชิ้น):10
รหัสสินค้า
TB-7022
TB-7024
TB-7026
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนสาย
(แถว)
การเพาะปลูก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 158.00

BAMBOO-HANDLEDBRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 26211258-902820 (ก.)

฿ 195.00

BAMBOO-HANDLEDBRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 35717258-903640 (ก.)

฿ 273.00

TRC BAMBOO-HANDLED BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 46220258-904450 กรัม)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แปรง มือจับ ไม้ไผ่ ความยาว ขน(มิลลิเมตร) 30 วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ ขน
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) - ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 320 คุณสมบัติ มีราคาไม่แพงและเหมาะสำหรับ การ ซื้อ มวล มากขน แข็งและยืดหยุ่นกว่า ขน หมู
การใช้งาน ทำความสะอาดขัดกระจกเคลือบกาวได้ทุกที่