(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหล็ก S45C ที่สามารถตัดทอนได้ง่าย และมีความแข็งที่เหมาะสมจะถูกนำมาใช้ นอกจากนี้การขึ้นรูปที่ละเอียดแม่นยำจะแสดงด้วยการลดของความแม่นยำในการกลับสู่สภาพเดิม (การหนีจากกึ่งกลาง) หลังจากการติดตั้งใหม่ และสาเหตุของการติดตั้งที่ผิดเพี้ยนของตัวยึดหลัก
รหัสสินค้า |
---|
N-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (นิ้ว) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,065.94 | TRC SCROLL CHUCKS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 35 | 152.4 | 6 | 35 | 80 | 27.5 | 112-9236 | 1400 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | นิกโก |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.5 | คุณสมบัติ | · เหล็กกล้า S45C สามารถตัดแต่งได้และมีความแข็งที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการตัดเฉือนความเที่ยงตรงสูงเพื่อลดค่าความหนีศูนย์หลังจากการติดตั้งซ้ำและลดความคลาดเคลื่อนในการติดตตั้งปากจับตัวมาสเตอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-6 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) (สำหรับนิกโกะ)
รหัสสินค้า |
---|
HNK-10-90 |
HNK-6-45 |
HNK-6-60 |
HNK-8-60 |
HNK-8-90 |
N-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (นิ้ว) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,934.87 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 90 | 254 | 10 | 90 | 110 | 44 | 112-9538 | 8500 | ||
฿ 2,816.68 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 45 | 152.4 | 6 | 45 | 80 | 27.5 | 112-9481 | 1800 | ||
฿ 2,963.65 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 6 | 60 | 152.4 | 6 | 60 | 80 | 27.5 | 112-9490 | 2500 | ||
฿ 3,489.80 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 60 | 203.2 | 8 | 60 | 103 | 34 | 112-9503 | 4100 | ||
฿ 5,874.82 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 90 | 203.2 | 8 | 90 | 103 | 34 | 112-9511 | 6200 | ||
฿ 2,467.95 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 8 | 40 | 203.2 | 8 | 40 | 103 | 34 | 112-9325 | 2700 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง