1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) (สำหรับนิกโกะ)【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRC SCROLL CHUCKS

ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) (สำหรับนิกโกะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,734.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็ก S45C ที่สามารถตัดทอนได้ง่าย และมีความแข็งที่เหมาะสมจะถูกนำมาใช้ นอกจากนี้การขึ้นรูปที่ละเอียดแม่นยำจะแสดงด้วยการลดของความแม่นยำในการกลับสู่สภาพเดิม (การหนีจากกึ่งกลาง) หลังจากการติดตั้งใหม่ และสาเหตุของการติดตั้งที่ผิดเพี้ยนของตัวยึดหลัก

รหัสสินค้า
N-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ
(นิ้ว)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กลุ่ม)

฿ 10,956.93

TRC SCROLL CHUCKS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 14~1675355.6~406.414 ถึง 167515049112-935013900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทหยัก ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ นิกโก
พิทช์(มิลลิเมตร) 1.5 คุณสมบัติ · เหล็กกล้า S45C สามารถตัดแต่งได้และมีความแข็งที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการตัดเฉือนความเที่ยงตรงสูงเพื่อลดค่าความหนีศูนย์หลังจากการติดตั้งซ้ำและลดความคลาดเคลื่อนในการติดตตั้งปากจับตัวมาสเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-14 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) (สำหรับนิกโกะ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HNK-6-60
HNK-8-60
HNK-8-90
N-5
N-6
N-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ
(นิ้ว)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กลุ่ม)

฿ 2,963.65

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 660152.46608027.5112-94902500

฿ 3,489.80

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 860203.286010334112-95034100

฿ 5,874.82

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 890203.289010334112-95116200

฿ 1,734.97

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5341275346026112-9228950

฿ 2,065.94

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 635152.46358027.5112-92361400

฿ 2,467.95

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 840203.284010334112-93252700