1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล๊อคที่จับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,289.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ ปรับแบบ ละเอียด แบบไม่มีขั้นตอนช่วยลดการสึกหรอของ จับอ่อน
·สะดวกมากสำหรับการ ใช้จับ อ่อน ขึ้นรูป เพื่อจับชิ้นงานขนาดเล็ก
·แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมใน การเจาะ โดยใช้ จับอ่อน
·ขยายช่วงการ ทำงาน โดย สามารถติดตั้ง ในทิศทาง ย้อนกลับได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ หัวจับยึดแบบใหม่ สำหรับ หัวจับ 3 จับ
·สามารถใช้สำหรับหัวจับ ไฮดรอลิก / ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และหัวจับเลื่อน

รหัสสินค้า
JL-032SALE
JL-063
JL-50LSALE
JL-75LSALE
JL-100SALE
JL-125SALE
JL-160SALE
JL-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวจับ รองรับการใช้งาน
(นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 16,289.00

฿ 15,202.52

KBY CHUCK MATES & JAW LOCKS 1 ชิ้น 40 วัน ส่วนประกอบ JL-125 ถึง 200129831246-26811000

฿ 18,689.00

KBY CHUCK MATES & JAW LOCKS 1 ชิ้น 40 วัน 5・61213262246-26991740

฿ 17,464.00

฿ 16,299.15

KBY CHUCK MATES & JAW LOCKS 1 ชิ้น 40 วัน 3・4・57.59949246-2664660

฿ 19,301.00

฿ 18,015.55

KBY CHUCK MATES & JAW LOCKS 1 ชิ้น 40 วัน 4・5・67.512874246-2672950

฿ 20,936.00

฿ 19,539.57

KBY CHUCK MATES & JAW LOCKS 1 ชิ้น 40 วัน 6・7・81317099246-27022460

฿ 21,133.00

฿ 19,723.43

KBY CHUCK MATES & JAW LOCKS 1 ชิ้น 40 วัน 6 to 8 to 1013200124246-27113130

฿ 28,903.00

฿ 26,975.17

KBY CHUCK MATES & JAW LOCKS 1 ชิ้น 40 วัน 8 to 10 to 1214248159246-27295360

฿ 38,296.00

KBY CHUCK MATES & JAW LOCKS 1 ชิ้น 40 วัน 10 to 12 to 1516300199246-27377400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ การ ละเอียด แบบไม่เป็นลำดับขั้นตอนช่วยลดการสึกหรอของ จับอ่อน (ไม่ชุบแข็ง) สะดวกมาก เป็นพิเศษ สำหรับ การ ใช้จับอ่อน ขึ้นรูป พร้อม ตัวจับชิ้นงาน ขนาดเล็ก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพเมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผ่าน จับ อ่อน สามารถขยายช่วงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้โดยการย้อนกลับทิศทางการติดตั้งของ จับอ่อน (ไม่ชุบแข็ง) การใช้งาน เครื่องมือขึ้นรูป จับอ่อน สำหรับหัวจับ 3 จับ สามารถใช้ได้กับหัวจับ ไฮดรอลิก ระบบนิวเมติกส์/ลม และแบบเลื่อน