1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
3- หัวจับ แบบเลื่อน เขี้ยว ( ชนิดมีเขี้ยว) อุปกรณ์เสริม กับ เครื่องกลึง และโต๊ะดัชนีได้ง่ายโดยการติดตั้งด้านหน้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,378.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ทั้ง ที่จับแบบ แข็งและ ที่จับแบบ อ่อนนุ่มและรักษาความคล่องตัวและ ความแม่นยำ สูง
·เป็นแบบ ยึด ด้านหน้า และสามารถติดตั้งบน เครื่องกลึง และ หัวทำดัชนี (Indexing Head ) ได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
TC110F
TC130FSALE
TC165FSALE
TC190F
TC230FSALE
TC273FSALE
TC310FSALE
TC356F
TC385FSALE
TC400F
TC460FSALE
TS27F535
TS30F610
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย
(mm)
จำนวนขากรรไกร เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
กำลังของตัวจับ
(kN)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวจับชิ้นงาน /O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวจับชิ้นงาน /I.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 29,378.20

SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หัวจับเครื่องกลึง1123112172 to 8936 to 78239-12283400

฿ 30,547.99

฿ 28,195.79

SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 12 วัน หัวจับเครื่องกลึง1323132243 to 10442 to 92239-12365100

฿ 36,237.53

฿ 29,801.74

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 12 วัน หัวจับเครื่องกลึง1673167313 to 13552 to 119239-124410000

฿ 43,301.42

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 11 วัน หัวจับเครื่องกลึง1923192313 to 15356 to 134239-125214000

฿ 53,004.00

฿ 49,468.63

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน หัวจับเครื่องกลึง2333233374 to 19064 to 169239-126121000

฿ 72,307.00

฿ 63,268.63

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน หัวจับเครื่องกลึง27432744610 to 22972 to 208239-127928000

฿ 100,443.00

฿ 87,887.63

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน หัวจับเครื่องกลึง31033105510 to 25882 to 238239-128738000

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา ---3565515 to 30095 to 274-46000

฿ 186,487.00

฿ 153,572.04

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน หัวจับเครื่องกลึง38533855720 to 329100 to 302239-129565000

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา ---4005730 to 329110 to 318-72000

฿ 345,400.00

฿ 243,817.86

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 90 วัน หัวจับเครื่องกลึง46034606540 to 367150 to 379239-1309106000

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา ---5357345 to 422155 to 434-182000

฿ 999,999,999.00

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น ขอราคา ---6108050 to 514160 to 526-238000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ สามารถใช้งาน เอนกประสงค์ที่ มีความแม่นยำสูง ใช้ได้ทั้งแบบจับแข็ง และ จับอ่อน สามารถติดตั้งบน หัว เครื่องกลึง แบ่งได้อย่างง่ายดายโดยการติดตั้งด้านหน้า สเปค ชนิด จับแยก (w / จับ แข็ง / จับอ่อน )