1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
3- หัวจับ แบบเลื่อน เขี้ยว ( ชนิดมีเขี้ยว แบบรวม ) ขากรรไกรด้านในและด้านนอก เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,279.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ที่จับ มี ความแข็ง สูงเพื่อ ความทนทาน ที่ ดีเยี่ยม
ที่จับ ด้านในและ ที่จับ ด้านนอก เครื่องมือ สามารถ ถอดสับเปลี่ยนได้ ได้ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

รหัสสินค้า
SC85F
SC110FSALE
SC130F
SC165FSALE
SC190FSALE
SC230FSALE
SC273FSALE
SC310FSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย
(mm)
จำนวนขากรรไกร เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจับสว่าน
(มิลลิเมตร)
กำลังของตัวจับ
(kN)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวจับชิ้นงาน /O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวจับชิ้นงาน /I.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 24,562.12

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 12 วัน ---87102 to 7122 to 59239-10741700

฿ 25,100.70

฿ 18,762.77

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 10 วัน หัวจับเครื่องกลึง1123112172 to 9030 to 80239-10823300

฿ 24,279.51

SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 12 วัน หัวจับเครื่องกลึง1323132242 to 10533 to 94239-10914700

฿ 29,033.98

฿ 23,892.06

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 10 วัน หัวจับเครื่องกลึง1673167313 to 13443 to 122239-11048000

฿ 33,644.90

฿ 29,977.61

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 19 วัน หัวจับเครื่องกลึง1923192313 to 15248 to 150239-111212000

฿ 42,711.76

฿ 37,509.47

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 10 วัน หัวจับเครื่องกลึง2333233374 to 18756 to 175239-112119000

฿ 56,952.63

฿ 49,805.07

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน หัวจับเครื่องกลึง2743274465 to 22063 to 208239-113927000

฿ 75,626.00

฿ 66,172.75

KBY SCROLL CHUCKS 1 ชิ้น 40 วัน หัวจับเครื่องกลึง3103310555 to 25268 to 238239-114737000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ปากจับ นี้ผ่านการชุบแข็งด้วยความร้อนสูงเพื่อ ความทนทาน ที่ ดีเยี่ยม ปากจับ ด้านในและด้านนอกสามารถสลับกันได้ เพื่อประโยชน์ การใช้งาน และประหยัด สูง สเปค หัวจับ ใช้ ที่จับ 3 อัน ซึ่งยึดด้านหน้า - หลังตามมาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่น (ที่จับ ด้านใน, ที่จับ ด้านนอก)