1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกสว่านคอร์ดริล เพชร (ชนิดก้านตรง)

ดอกสว่านคอร์ดริล เพชร (ชนิดก้านตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 766.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่อและ อุปกรณ์สายไฟ
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น เครื่องมือ งานลับคม/งานเจียรไน แบบเปียก ที่ มีการฝังเพชรด้วยไฟฟ้าบน ใบมีดลบคม โฮลซอว์ รูปทรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:กระเบื้อง บล็อค อิฐแก้ว ฯลฯ
·รุ่นที่ใช้งานได้:สว่านไฟฟ้า พร้อม ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วและ การใช้พลังงาน 500 W ขึ้นไป (ไม่สามารถใช้กับ เครื่องมือ กระแทก)

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าท่อและ อุปกรณ์สายไฟ
● เครื่องมือตัดเจาะ แบบเปียกที่มีรูปทรงเป็น โฮลซอว์ พร้อม ใบมีดลบคม เพชร แบบ แยกส่วน

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: กระเบื้องแก้ว ฯลฯ

สเปค

● ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มม.): 35
● ความหนาของ ใบมีดลบคม (มม.): 2.0
● SPQ (ชิ้น): 6
● รุ่น รองรับการใช้งาน: สว่านไฟฟ้า พร้อม การใช้พลังงาน 500W และ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า (S45C)

อุปกรณ์เสริม

● ไกด์ แหวน
● ฟองน้ำ สำหรับฉีดน้ำ
● เทปสองหน้า

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้กับ เครื่องมือ กระแทกได้
รหัสสินค้า
TDC-10
TDC-25
TDC-30
TDC-35
TDC-40
TDC-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
แหวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
แหวน OD
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 766.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 1 วัน 106.51.510.525279-166814

฿ 1,020.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 1 วัน 256.51.525.545279-167644

฿ 1,099.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 1 วัน 306.51.530.545279-168456

฿ 1,174.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 1 วัน 356.51.535.555279-169270

฿ 1,327.00

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 12 วัน 406.51.540.555279-170685

฿ 1,603.34

CORE DRILLS (TIP TOOLS) 1 ชิ้น 1 วัน 5010250.565279-1714104

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 35.5 คุณสมบัติ เหมาะสำหรับโรงงานไฟฟ้าท่อและ อุปกรณ์สายไฟ ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น เครื่องมือ งานลับคม/งานเจียรไน แบบเปียก ที่ มีการวางตำแหน่งของเพชรบน ใบมีดลบคม ของ รูปทรง โฮลซอว์ การใช้งาน วัสดุชิ้นงาน: กระเบื้อง บล็อค อิฐแก้ว ฯลฯ
รุ่น รองรับการใช้งาน สว่านไฟฟ้า พร้อม คุณสมบัติ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วที่ การใช้พลังงาน 500 W ขึ้นไป วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า หลัก (S45C) อุปกรณ์เสริม วงแหวนนำ, ฟองน้ำสำหรับฉีดน้ำ, เทปสองด้าน