(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดแบบแยกปรับได้ ช่วยให้ได้การตัดที่มีความเสถียร เจาะวัสดุไม้และเรซิ่นได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
TSL-660 |
TSL-665 |
TSL-675 |
TSL-885 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รุ่น รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 278.97 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 60 | TSL-15 to 34 | 277-5298 | 15 | ||
฿ 339.45 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 65 | TSL-12 to 14 | 277-5280 | 15 | ||
฿ 292.72 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 75 | TSL-35 to 46 | 277-5301 | 15 | ||
฿ 452.03 | TRC HOLE CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 85 | TSL-47 to 150 | 277-5310 | 30 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | วัสดุ (ดอกเจาะนำศูนย์) | เหล็กกล้าความเร็วสูง (SKH51) | การใช้งาน | วัสดุชิ้นงาน: แผ่นเหล็กกล้า, อะลูมิเนียม, เหล็กหล่อ, ไม้อัด, ยิปซั่มบอร์ด, PVC, แผ่นเหล็กกล้า (3.2 มม.) สแตนเลส (1.0 มม.) เป็นต้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง