1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์ลบคม (รหัสสินค้า)

FJG CHAMFERING CUTTERS

คัตเตอร์ลบคม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,802.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความหลากหลาย.สามารถเลือก มุม ได้ตั้งแต่ 15 °ถึง 75 ° (เพิ่มขึ้นทีละ 5 °) ตามการใช้งาน
· ปลายหัวแร้งบัดกรี มีให้เลือกหลายประเภทเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ชิ้นงานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
NK5031T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมบริเวณปลายแหลม (θ) เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ ds
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ℓs
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต (ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คม)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 12,802.22

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 7 วัน 5031.9123213010011.812 ถึง 31796-6636

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน Chamfering / แนวนอน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว
ใบมีดลบคม Y / N NA การเคลือบผิว Y / N NA ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
จำนวนใบมีด 2 ℓn(มิลลิเมตร) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NK5031T ในชุด คัตเตอร์ลบคม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NK3030T
NK3030T-20
NK3030T-25
NK5532T
NK6030T
NK6030T-20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมบริเวณปลายแหลม (θ) เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ ds
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ℓs
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต (ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คม)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 17,279.19

1 ชิ้น 7 วัน 3034.88321301007.78 ถึง 33-

฿ 12,802.22

1 ชิ้น 7 วัน 3034.88201301007.78 ถึง 33-

฿ 12,802.22

1 ชิ้น 7 วัน 3034.88251301007.78 ถึง 33-

฿ 12,802.22

1 ชิ้น 7 วัน 5532.7153213010012.715 ถึง 32796-6687

฿ 17,279.19

1 ชิ้น 7 วัน 6030.5153213010013.415 ถึง 30-

฿ 12,802.22

1 ชิ้น 7 วัน 6030.5152013010013.415 ถึง 30-