(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ความเป็นแม่เหล็ก ต่ำใช้สำหรับการยืดตรงคล้ายกับหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้าใช้ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ความเป็นแม่เหล็ก ต่ำเพื่อให้ การวางตำแหน่ง ชิ้นงานได้ง่าย (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องที่ อุปกรณ์ควบคุม แม่เหล็กต่ำเมื่อใช้งานภายใต้การควบคุมแม่เหล็กต่ำเป็นเวลานานการกำจัดความแม่นยำจากการให้ความร้อนของหัวจับแม่เหล็กไฟฟ้าถาวรเองอาจมีผลเล็กน้อยต่อความแม่นยำในการตัดเฉือน)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | หัวจับ แม่เหล็กไฟฟ้าถาวร | ขนาดที่กำหนด (ความสูง)(มิลลิเมตร) | 230 | ขนาดที่กำหนด (ความกว้าง)(มิลลิเมตร) | 140 (+5) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดที่กำหนด (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 175 | อัตราเอาท์พุต (แรงดันไฟฟ้า)(V) | ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าถาวร: 0 ถึง 180 V DC (2 วินาที) ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าต่ำ: ± 0 ถึง 60 V DC (ต่อเนื่อง) | อัตราเอาท์พุต (กระแสไฟฟ้า)(ก) | 5 |
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 1 เฟส AC 200 (50/60 hz) | กระแสไฟฟ้า(A) | 5 | คุณสมบัติ | การใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ อุปกรณ์ควบคุม แรงแม่เหล็กต่ำ (แรงดึงดูดอ่อน) ซึ่งเป็นเรื่องยากกับ chucks แม่เหล็กไฟฟ้าถาวร ก่อนหน้านี้ต้องใช้หัวจับแม่เหล็กถาวรเมื่อการตั้งค่าของแรงแม่เหล็กเป็นระดับต่ำเช่นสำหรับการยืดและการบดจำเป็นต้องทำการ reattachment หลังจากล้างอำนาจแม่เหล็กและลดแรงดันไฟฟ้าในการลดแรงแม่เหล็ก ด้วยรุ่นนี้สามารถปรับช่วงแรงแม่เหล็กต่ำอย่างต่อเนื่องได้โดยหมุนปุ่มหมุนเช่นเดียวกับ chucks แม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากมีการเพิ่มการควบคุมพลังงานอย่างต่อเนื่องของช่วงเอาต์พุตต่ำเท่านั้นและยังช่วยให้สามารถยืดและเจียรได้ ด้วย chucks แม่เหล็กไฟฟ้าถาวรคุณสามารถจัดตำแหน่งชิ้นงานได้อย่างราบรื่นด้วยการควบคุมแรงแม่เหล็กต่ำ |
ใช้ | ด้วยการใช้ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม แรงแม่เหล็กที่ลดลงจึงเป็นไปได้ที่จะลดความผิดเพี้ยนให้น้อยที่สุดในลักษณะเดียวกับที่ หัวจับ แม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้การใช้ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม แรงแม่เหล็กต่ำช่วยให้สามารถ การวางตำแหน่ง ของ ชิ้นงาน ได้ง่าย | มวล: ตัวเครื่อง(กิโลกรัม) | 4.7 | มวล: กล่องควบคุม | ดำเนินการจากแผง ตัวเครื่อง หลัก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPH-LW205B ในชุด ไม่มีจุดสัมผัสประเภท EP chuck master
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง