1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู - ใช้ทิป

สกรู - ใช้ทิป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 657.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SST-7 & SST-70 มีพื้นผิวเรียบ (หลังการตัดเฉือน) และรองรับชิ้นงานเอียง SST-8 & SST-80 หล่อและหลอม

รหัสสินค้า
SST-1
SST-2
SST-3
SST-4
SST-5
SST-6
SST-10
SST-20
SST-30
SST-40
SST-50
SST-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJ
(มิลลิเมตร)
ชนิด มวล
(ก.)
หน้าแปลน ทรงกลมพร้อมที่นั่ง มือจับ หัวล็อค เดียว

฿ 693.25

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 14 วัน 2460°4425S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

฿ 657.80

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 14 วัน 2490°25.025S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

฿ 693.85

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 14 วัน 22V48.025S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

฿ 692.94

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 14 วัน 20แบน42.025S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

฿ 660.23

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 14 วัน 24ลูกบอล4125S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

฿ 660.23

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 12 วัน 22พื้นผิวทรงกลม4125S-50/S-70/S-100/MSS-50/MSS-70/MSS-85/MSS-110

฿ 775.75

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 4160°83.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

฿ 764.88

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 3190°63.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

฿ 746.01

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 12 วัน 24V46.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

฿ 775.45

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 24แบน81.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

฿ 832.59

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 31ลูกบอล84.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

฿ 748.45

NWS TIP FOR SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 19 วัน 24พื้นผิวทรงกลม62.030S-150/S-250/S-300/MSS-165/MSS-265

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สตัดโบลท์ 10 ที่ แคลมป์ยึด สายรัด ส้น slotted 11