(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน และการ การเยื้องศูนย์ ของชิ้นงานที่บิดเบี้ยวพื้นที่ อุปกรณ์รองรับท่อ จะถูกยกขึ้นโดยการกระทำของ สปริง และสามารถป้องกันการสั่นสะเทือนและการวาง การเยื้องศูนย์ ไม่ตรงกับ ชิ้นงาน แต่ละ ชิ้น ได้อย่างง่ายดายโดยการยึดด้วย โบลท์
รหัสสินค้า |
---|
PB-5085 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | A±0.01 (มิลลิเมตร) | B±0.02 (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | C±0.01 (มิลลิเมตร) | D±0.01 (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,522.08 | NWS PILLOW BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 100 | 87 | 10 | M12 | 30 | 20 | 20 | φ52 | M10 | φ5 | M30 | M16 | 60 | 1300 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง | S45C | รีเซ็ต สลักเกลียว | เหมาะสำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือนและการ การเยื้องศูนย์ ของชิ้นงานที่บิดเบี้ยว พื้นที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ถูกยกขึ้นด้วย สปริง และสามารถป้องกันการสั่นสะเทือนและการ การเยื้องศูนย์ ได้ง่ายสำหรับการแปรปรวนของ ชิ้นงาน แต่ละ ชิ้น โดยการยึดด้วยส โบลท์ | ความแข็ง | HRC40° |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PB-5085 ในชุด บล็อค หมอน
รหัสสินค้า |
---|
PB-3655 |
PB-4270 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | A±0.01 (มิลลิเมตร) | B±0.02 (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | C±0.01 (มิลลิเมตร) | D±0.01 (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,006.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 61 | 55 | 8 | M8 | 20 | 17 | 14 | φ 36 | M6 | φ3 | M20 | M10 | 40 | 430 | ||
฿ 5,698.26 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 79 | 70 | 9 | M10 | 25 | 25 | 17 | φ42 | M8 | φ4 | M24 | M12 | 50 | 730 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง