1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค หมอน (รหัสสินค้า)

NWS PILLOW BLOCK

บล็อค หมอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,006.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน และการ การเยื้องศูนย์ ของชิ้นงานที่บิดเบี้ยวพื้นที่ อุปกรณ์รองรับท่อ จะถูกยกขึ้นโดยการกระทำของ สปริง และสามารถป้องกันการสั่นสะเทือนและการวาง การเยื้องศูนย์ ไม่ตรงกับ ชิ้นงาน แต่ละ ชิ้น ได้อย่างง่ายดายโดยการยึดด้วย โบลท์

รหัสสินค้า
PB-4270
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
A±0.01
(มิลลิเมตร)
B±0.02
(มิลลิเมตร)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ C±0.01
(มิลลิเมตร)
D±0.01
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 5,698.26

NWS PILLOW BLOCK 1 ชิ้น 5 วัน 4279709M10252517φ42M8φ4M24M1250730

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง S45C รีเซ็ต สลักเกลียว เหมาะสำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือนและการ การเยื้องศูนย์ ของชิ้นงานที่บิดเบี้ยว พื้นที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ถูกยกขึ้นด้วย สปริง และสามารถป้องกันการสั่นสะเทือนและการ การเยื้องศูนย์ ได้ง่ายสำหรับการแปรปรวนของ ชิ้นงาน แต่ละ ชิ้น โดยการยึดด้วยส โบลท์ ความแข็ง HRC40°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PB-4270 ในชุด บล็อค หมอน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PB-3655
PB-5085
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
A±0.01
(มิลลิเมตร)
B±0.02
(มิลลิเมตร)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ C±0.01
(มิลลิเมตร)
D±0.01
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 5,006.29

1 ชิ้น 5 วัน 3661558M8201714φ 36M6φ3M20M1040430

฿ 7,522.08

1 ชิ้น 5 วัน 501008710M12302020φ52M10φ5M30M16601300