(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับชิ้นงานบาง ๆ
·สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยใช้ T-groove
·ขัน สกรู เคลือบฟันให้แน่นด้วยประแจก็พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
TMC-2032 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | A±0.01 (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,274.57 | NWS T-SLOT MINI CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.7 | 31.7 | 25.4 | 11.4 | 33.9 | 50 | 34 | 55 | M10 × 22 | M10 × 25 | 65 | 800 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง | S45C | รีเซ็ต สลักเกลียว | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหนีบ ชิ้นงาน บาง ๆ ด้วยการใช้ T-groove การติดตั้งสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพียงขัน สกรู เคลือบฟันด้วยประแจและพร้อมใช้งาน | ความแข็ง | HRC35° |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMC-2032 ในชุด ร่องตัว T มินิ แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
TMC-1218 |
TMC-1422 |
TMC-1625 |
TMC-1828 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | A±0.01 (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,140.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.8 | 17.5 | 12.7 | 7.2 | 23.2 | 41 | 22 | 48 | M6 × 16 | M6 × 12 | 54 | 180 | ||
฿ 10,845.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.8 | 22.2 | 15.8 | 7.1 | 24.1 | 41 | 24 | 46 | M6 × 16 | M6 × 16 | 54 | 300 | ||
฿ 12,199.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.8 | 25.4 | 15.8 | 7.1 | 27.1 | 50 | 27 | 55 | M8 × 20 | M8 × 16 | 65 | 440 | ||
฿ 13,594.75 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 28.5 | 19 | 7.9 | 28.9 | 50 | 29 | 55 | M8 × 20 | M8 × 20 | 65 | 580 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง