1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ร่องตัว T มินิ แคลมป์ยึด (รหัสสินค้า)

NWS T-SLOT MINI CLAMP

ร่องตัว T มินิ แคลมป์ยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,140.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับชิ้นงานบาง ๆ
·สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยใช้ T-groove
·ขัน สกรู เคลือบฟันให้แน่นด้วยประแจก็พร้อมใช้งาน

รหัสสินค้า
TMC-1625
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
A±0.01
(มิลลิเมตร)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ มวล
(ก.)

฿ 12,199.77

NWS T-SLOT MINI CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 15.825.415.87.127.1502755M8 × 20M8 × 1665440

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง S45C รีเซ็ต สลักเกลียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหนีบ ชิ้นงาน บาง ๆ ด้วยการใช้ T-groove การติดตั้งสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพียงขัน สกรู เคลือบฟันด้วยประแจและพร้อมใช้งาน ความแข็ง HRC35°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMC-1625 ในชุด ร่องตัว T มินิ แคลมป์ยึด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TMC-1218
TMC-1422
TMC-1828
TMC-2032
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
A±0.01
(มิลลิเมตร)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ มวล
(ก.)

฿ 10,140.13

1 ชิ้น 5 วัน 10.817.512.77.223.2412248M6 × 16M6 × 1254180

฿ 10,845.20

1 ชิ้น 5 วัน 13.822.215.87.124.1412446M6 × 16M6 × 1654300

฿ 13,594.75

1 ชิ้น 5 วัน 17.528.5197.928.9502955M8 × 20M8 × 2065580

฿ 14,274.57

1 ชิ้น 5 วัน 19.731.725.411.433.9503455M10 × 22M10 × 2565800