1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด สไลด์ชนิด BSG (รหัสสินค้า)

NWS SALIDE CLAMP TYPE BGS

แคลมป์ยึด สไลด์ชนิด BSG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,923.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี 2 แบบให้เลือก: อันหนึ่งสำหรับพื้นผิวเรียบและอีกอันสำหรับหนังสีดำ
เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ บาง
ป้องกันการลอยตัว
เพียงแค่ใส่และขันให้แน่นด้วยประแจ

รหัสสินค้า
TC-16BS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
A±0.01
(มิลลิเมตร)
B±0.02
(มิลลิเมตร)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน มวล
(ก.)

฿ 13,153.44

NWS SALIDE CLAMP TYPE BGS 1 ชิ้น 5 วัน 85.610039.04868.030145040M16812.5สำหรับ สเกลวัด สีดำ1400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง S45C สเปค การตกแต่งออกไซด์สีดำ ความแข็ง HRC38°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC-16BS ในชุด แคลมป์ยึด สไลด์ชนิด BSG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TC-08BG
TC-08BS
TC-12BG
TC-12BS
TC-16BG
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งใช้ A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
A±0.01
(มิลลิเมตร)
B±0.02
(มิลลิเมตร)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน มวล
(ก.)

฿ 8,004.76

1 ชิ้น 5 วัน 46.56519.52333.51674025M0857.4สำหรับ พื้นผิว220

฿ 7,923.95

1 ชิ้น 5 วัน 45.16519.52333.51674025M0857.4สำหรับ สเกลวัด สีดำ220

฿ 10,292.21

1 ชิ้น 5 วัน 67.18529.03348.022125035M1269.0สำหรับ พื้นผิว650

฿ 10,292.21

1 ชิ้น 5 วัน 65.18529.03348.022125035M1269.0สำหรับ สเกลวัด สีดำ650

฿ 13,153.44

1 ชิ้น 5 วัน 87.110039.04868.030145040M16812.5สำหรับ พื้นผิว1400