(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีผลิตภัณฑ์ / เครื่องจักร ประเภทสำเร็จรูป Class A
รหัสสินค้า |
---|
MVB-126-A03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | C (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | ФA (มิลลิเมตร) | ФB (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NWS M-BLOCK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 54 | 100 | 33 | 27 | 27.5 | 27.5 | 58 | 3 | 3 | 72 | 5.0 | 35 | 3000 |
กำลังโหลด …
ความแม่นยำ | 0.02 ถึง 0.03 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ เกรด A | การตกแต่ง | FC250 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ความแม่นยำ | การขัดเงา Class (A01) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง