1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตารางย่อย (รุ่นมาตรฐาน) สำหรับ MC

ตารางย่อย (รุ่นมาตรฐาน) สำหรับ MC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตารางย่อยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องมือเครื่องจักรกล NC และ MC

รหัสสินค้า
MST-400S1
MST-500S1
MST-630S1
MST-800S1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

NWS SUB TABLE STANDARD TYPE 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 999,999,999.00

NWS SUB TABLE STANDARD TYPE 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 999,999,999.00

NWS SUB TABLE STANDARD TYPE 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 999,999,999.00

NWS SUB TABLE STANDARD TYPE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1