(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หลังจากตั้งค่าแล้วอย่าตีด้วยค้อนหรือวัตถุอื่น ๆ เพื่อแก้ไขการยก ชิ้นงาน หรือเพื่อปรับ มุม
รหัสสินค้า |
---|
AP-1 |
AP-2 |
AP-3 |
APM-1 |
APM-2 |
APM-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ความสูง (mm) | ความกว้าง (mm) | ความหนา (mm) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,097.00 | NWS LEVEL ADUJUST PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | พร้อม ฟังก์ชั่น ละเอียด | 47 | 102 | 46 | 1.5 | ||
฿ 17,127.00 | NWS LEVEL ADUJUST PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | พร้อม ฟังก์ชั่น ละเอียด | 47 | 102 | 30 | 1 | ||
฿ 16,641.00 | NWS LEVEL ADUJUST PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | พร้อม ฟังก์ชั่น ละเอียด | 32 | 75 | 25 | 0.5 | ||
฿ 15,126.67 ฿ 11,971.25 | NWS ADJUSTABLE ANGLE PLATE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ระดับมาตรฐาน | 47 | 102 | 46 | 1.5 | ||
฿ 11,028.00 | NWS ADJUSTABLE ANGLE PLATE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ระดับมาตรฐาน | 47 | 102 | 30 | 1 | ||
฿ 10,305.00 | NWS ADJUSTABLE ANGLE PLATE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ระดับมาตรฐาน | 32 | 75 | 25 | 0.5 |
กำลังโหลด …
มุม | 0 ถึง 60° | วัสดุ | SK2 | อุปกรณ์เสริม | ประแจชนิด L |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง