(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับ gan หัวจับ bohzu (ฐานจิ๊ก) เพื่อขยายขอบเขตของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· คลองเลื่อย ที่ 4
[การประยุกต์ใช้งาน]
เพื่อจับวัตถุที่มีรูปร่างผิดปกติ
รหัสสินค้า |
---|
MCN-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของกราม (mm) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,668.45 | NWS GAN CHUCK BOHZU | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 38 | 75 | 38 | 26 | 38.10 | 12.68 | 7.94 | M8 | 21 | 14 | 27.0 | 8.5 | 0.60 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทขากรรไกรบนและล่าง | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | อื่น |
---|---|---|---|---|---|
K(มิลลิเมตร) | 3.5 | ปริมาณ | คลองเลื่อย 4 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCN-6 ในชุด หัว โกน หัวจับ (เฉพาะจุด)
รหัสสินค้า |
---|
MCN-10 |
MCN-12 |
MCN-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของกราม (mm) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,102.90 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 48 | 110 | 48 | 37 | 53.98 | 19.03 | 12.70 | M12 | 28 | 19 | 34.0 | 13 | 1.20 | ||
฿ 18,648.64 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 54 | 125 | 54 | 42 | 63.50 | 19.03 | 12.70 | M12 | 34 | 19 | 40.5 | 13 | 3.00 | ||
฿ 10,243.25 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 48 | 95 | 48 | 31 | 44.45 | 12.68 | 7.94 | M10 | 24 | 17 | 34.0 | 11 | 0.86 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง