(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ตัวแบ่งมุมที่ให้คุณเปลี่ยน มุม ได้ง่ายๆ เพียงใช้ ก้านโยก โยก
รหัสสินค้า |
---|
HSD-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 200,421.22 | NWS DIVIDER | 1 ชิ้น | 6 วัน |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม | C(มิลลิเมตร) | 138 | D1(มิลลิเมตร) | 192 |
---|---|---|---|---|---|
E1(มิลลิเมตร) | 230 | E2(มิลลิเมตร) | 80 | L1(มิลลิเมตร) | 260 |
L2(มิลลิเมตร) | 160 | L3(มิลลิเมตร) | 273 | L4(มิลลิเมตร) | 132 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สูงสุด (d2)(กิโลกรัม) | 56 | ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กิโลกรัม) | 50 | มวล(กิโลกรัม) | 32 |
คุณสมบัติ | สามารถเปลี่ยน มุม ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้งานการปรับระดับ | W1(มิลลิเมตร) | 16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSD-7 ในชุด divider
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง