(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถ คลองเลื่อย มุม ยึดได้ที่ 45 °, 90 °และ 135 °
รหัสสินค้า |
---|
KM-S1A |
KM-SA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดูดซับ (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,445.00 | MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | เหล็กเส้นกลม:200-300 แผ่นเหล็กกล้า:200-600 | 60 | 42 | 60 | 0.85 | ||
฿ 36,288.11 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กเส้นกลม:600-900 แผ่นเหล็กกล้า:1,200-1,400 | 112 | 94 | 112 | 6 |
กำลังโหลด …
มุม ถือ(°) | 45,90,135 | แม่เหล็ก เปิด / ปิด ฟังก์ชั่น | มี | สเปค | รุ่น ยึดอยู่กับที่ |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับงานเชื่อมตะปูการประกอบชั่วคราวและการยึดชั่วคราว | คุณสมบัติ 1 | หน้าเจาะแบบ V ช่วยให้สามารถหักชิ้นงานที่มีพื้นผิวทรงกระบอกได้อย่างแข็งแรงเช่นเดียวกับพื้นผิวระนาบ | คุณสมบัติ 2 | ขนาดเล็กเป็นแบบปุ่มกดและขนาดใหญ่เป็นแบบหมุนที่ มือจับ ด้วยแรงแม่เหล็กที่สามารถเปิด / ปิดได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง