1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ชนิด LMU, แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก LIFMA

ชนิด LMU, แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก LIFMA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,367.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถควบคุมการยึดและดึงอออกจากระยะไกลได้ด้วยรีโมทควบคุม
· แม่เหล็กขนาดเล็กที่ทรงพลัง
· การใช้งานที่หลากหลาย: ตั้งแต่การขนย้ายชิ้นงานขนาดเล็กชิ้นเดียวไปจนถึงการขนย้ายแผ่นเหล็กกล้าขนาดใหญ่หลายชิ้นที่ได้รับการควบคุมให้ทำงานประสานกัน และติดอยู่กับแท่งยก
· อาจใช้แหล่งจ่ายไฟที่ให้กระแสไฟอย่างต่อเนื่องร่วมกับอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะที่ไฟฟ้าดับ
·วงจรเรียงกระแสที่เหมาะสมคือรุ่น KR และ RH-MW
[การใช้งาน]
· แม่เหล็กยกแบบไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ยกชิ้นส่วนของปั้นจั่น อีกทั้งยังยกวัสดุเหล็กกล้าในคลังสินค้าและไซต์งาน หรือสำหรับยก/วางชิ้นงานบน/ยกออกจากเครื่องจักร

รหัสสินค้า
LMU-10D
LMU-15DSALE
LMU-20DSALE
LMU-25DSALE
LMU-30DSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการยก (แผ่นเหล็กกล้า)
(กิโลกรัม)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ล้อ แขวน
(มิลลิเมตร)
ขนาด: ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
ขนาด: ระงับความสูงส่วนหนึ่ง
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
การใช้พลังงาน
(W)

฿ 27,367.25

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 250M16(ø 35)ø 105×60108458

฿ 47,394.70

฿ 26,849.10

MAGNET TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 600M20(ø 40)ø 156×7012511110

฿ 48,580.00

฿ 36,920.80

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 71 วัน 1200M30(ø 60)ø 206×8817323145

฿ 83,651.00

฿ 59,601.34

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 71 วัน 1800M36(ø 70)ø 256×9319340210

฿ 112,001.00

฿ 79,800.71

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 71 วัน 2500M42(ø 80)ø 306×9521060290

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยก แม่เหล็ก ประเภท สายส่งกำลัง รุ่นผลิตภัณฑ์ ยก แม่เหล็ก วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับ แผ่นเหล็กกล้า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC180 คุณสมบัติ 1 หินแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีแรงดึงดูดสูง แม้ว่าจะมีขนาดเล็ก คุณสมบัติ 2 สามารถควบคุมการยึด/ดึงออกด้วยไฟฟ้าจากระยะไกลได้
คุณสมบัติ 3 สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นขนย้ายวัสดุขนาดเล็กไปจนถึงขนย้ายแผ่นเหล็กกล้าขนาดใหญ่ โดยการควบคุมส่วนต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับจุดติด คุณสมบัติ 4 เมื่อใช้กับแหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดความปลอดภัยในกรณีที่ไฟฟ้าดับกะทันหัน คุณสมบัติ 5 ตัวเรียงกระแสที่ใช้ร่วมกันได้มาในรูปแบบ KR และ RH-MW
คุณสมบัติ 6 นอกจากนี้ยังมีชนิดป้องกันหยดน้ำอีกด้วย ใช้ เครื่องมือแม่เหล็กจับยึดสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุเหล็กกล้าในคลังสินค้าหรือไซต์งาน โดยสามารถยก วาง และเคลื่อนย้ายชิ้นงานบนเครื่องจักรสำหรับตัดแต่ง และบนปั้นจั่นสำหรับยก การระมัดระวัง โปรดบำรุงรักษาอยู่เสมอ เพราะสนิมและรอยขีดข่วนบนพื้นผิวที่ติดอาจลดแรงดูดลง