(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คมตัดพิเศษช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดและช่วยให้งานเจาะราบรื่น
·ขนาดสั้นช่วยป้องกันและทำให้สามารถเจาะรูที่ถูกต้องและสะอาดได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลส ทองแดง ไม้
·ก้านเพลาหกเหลี่ยมช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับสว่านไฟฟ้าได้ด้วยสัมผัสเดียว
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจาะ (รู ไพล็อต ) ในเหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลส ทองแดง ไม้ เรซิ่น ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
6SD-26835 |
6SD-26838 |
6SD-26840 |
6SD-26841 |
6SD-26842 |
6SD-26843 |
6SD-26844 |
6SD-26845 |
6SD-26846 |
6SD-26847 |
6SD-26848 |
6SD-26849 |
6SD-26850 |
6SD-26851 |
6SD-26852 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา (มิลลิเมตร) | ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 870.19 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | คลองเลื่อย 10 ชิ้น | - | - | - | 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0 | 10 | ||
฿ 315.28 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 3.8 | 57 | 21 | - | 2 | ||
฿ 311.43 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 2.0 | 51 | 20 | - | 2 | ||
฿ 279.05 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 2.3 | 51 | 20 | - | 2 | ||
฿ 296.99 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 2.5 | 51 | 20 | - | 2 | ||
฿ 306.06 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 3.0 | 51 | 20 | - | 2 | ||
฿ 359.05 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 3.2 | 51 | 20 | - | 2 | ||
฿ 359.05 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 3.5 | 51 | 20 | - | 2 | ||
฿ 359.21 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 4.0 | 57 | 26 | - | 2 | ||
฿ 325.11 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 4.5 | 57 | 26 | - | 2 | ||
฿ 334.94 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 4.8 | 57 | 26 | - | 2 | ||
฿ 344.01 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 5.0 | 57 | 26 | - | 2 | ||
฿ 362.77 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 5.5 | 65 | 33 | - | 2 | ||
฿ 434.67 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 6.0 | 65 | 33 | - | 2 | ||
฿ 452.97 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 2 ชิ้น / คลองเลื่อย | 6.5 | 65 | 33 | - | 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ลิงก์ | เพลา หกเหลี่ยม | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 6.35 | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลส ทองแดง ไม้ | พื้นผิว การเคลือบผิว | การเคลือบผิว ไททาเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง