(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกฉีด 50 - 1,000 มล.

กระบอกฉีด 50 - 1,000 มล.

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 45.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
0820
0821
0822
0823
0824
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (มล.) สเกลวัด ขั้นต่ำ
(มล.)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุ

฿ 45.00

CLEANING BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 50 10 40 115 221-7538 14 1 ชิ้น

฿ 49.00

CLEANING BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 100 20 48 132 221-7546 17 1 ชิ้น

฿ 70.00

CLEANING BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 250 25 64 157 221-7554 29 1 ชิ้น

฿ 120.00

CLEANING BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 500 50 78 190 221-7562 48 1 ชิ้น

฿ 151.00

CLEANING BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 1000 100 96 225 221-7571 72 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ขวดซักล้างพร้อม ฝาครอบ หัวฉีด ที่ไม่รั่วแม้วางตะแคง
[คุณสมบัติ]
· เมื่อคุณบีบขวด ของเหลวจะออกมา
· มาพร้อมกับ ฝาครอบ สีขาวเป็น มาตรฐาน และ ฝาครอบ หัวฉีด สีที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการระบุตัวตน
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ปลาย หัวฉีด: 2 มม.
· ปลั๊กภายในเสริม (0820 N)
· โพลีเอทิลีน (PE)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการจ่ายของเหลว

รหัสรุ่น
0820
0821
0822
0823
0824
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (มล.) สเกลวัด ขั้นต่ำ
(มล.)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุ

฿ 45.00

CLEANING BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 50 10 40 115 221-7538 14 1 ชิ้น

฿ 49.00

CLEANING BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 100 20 48 132 221-7546 17 1 ชิ้น

฿ 70.00

CLEANING BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 250 25 64 157 221-7554 29 1 ชิ้น

฿ 120.00

CLEANING BOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 500 50 78 190 221-7562 48 1 ชิ้น

฿ 151.00

CLEANING BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 1000 100 96 225 221-7571 72 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● หัวฉีด พร้อม ฝาครอบ ที่ไม่รั่วไหลแม้ว่าจะตกหล่น

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 50
● ปลาย หัวฉีด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 2 มม

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)