(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
250027 |
250089 |
250140 |
250263 |
250386 |
250447 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (ล.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เป็น 1.0 | 0.26 | 120 | 98 | 52 | 330-0676 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 331.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เป็น 1.0 | 0.40 | 138 | 109 | 58 | 330-0684 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 382.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เป็น 1.0 | 0.59 | 159 | 122 | 63 | 330-0692 | 148 | 1 ชิ้น | ||
฿ 495.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.1 ถึง 2.0 | 1.20 | 210 | 150 | 76 | 330-0706 | 244 | 1 ชิ้น | ||
฿ 690.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.1 ถึง 3.0 | 2.70 | 257 | 190 | 92 | 330-0714 | 398 | 1 ชิ้น | ||
฿ 990.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.1 ถึง 10.0 | 5.60 | 324 | 234 | 114 | 330-0722 | 644 | 1 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
250027 |
250089 |
250140 |
250263 |
250386 |
250447 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (ล.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เป็น 1.0 | 0.26 | 120 | 98 | 52 | 330-0676 | 90 | 1 ชิ้น | ||
฿ 331.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เป็น 1.0 | 0.40 | 138 | 109 | 58 | 330-0684 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 382.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เป็น 1.0 | 0.59 | 159 | 122 | 63 | 330-0692 | 148 | 1 ชิ้น | ||
฿ 495.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.1 ถึง 2.0 | 1.20 | 210 | 150 | 76 | 330-0706 | 244 | 1 ชิ้น | ||
฿ 690.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.1 ถึง 3.0 | 2.70 | 257 | 190 | 92 | 330-0714 | 398 | 1 ชิ้น | ||
฿ 990.00 |
KITCHEN CASES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.1 ถึง 10.0 | 5.60 | 324 | 234 | 114 | 330-0722 | 644 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง